Set di accoppiamento RiLineX per modulo basic

Codice prodotto: RX 9360104

Kit di accoppiamento RiLineX in versione lunga, per collegare i Board tra due armadi VX in batteria (accoppiamento scomparti/moduli). Completo di copertura di protezione frontale e posteriore. Il kit è fornito senza giunto per le sbarre (cod. 9365013), disponibile come accessorio.

Codice prodotto:
RX 9360104
Vantaggi
Lunghezze di sistema scalabili con moduli base
Semplicità di montaggio
Correnti nominali adattabili tramite sbarre di distribuzione a sezione variabile
Resistenza al cortocircuito certificata fino a max. 65 kA
Adatto per applicazioni in corrente alternata fino a 1000 V AC e in corrente continua fino a 1500 V DC
null
Materiale
Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94
Colore
RAL 35745
Parti incluse nella fornitura
Elemento terminale del board, sinistro e destro
Copertura per modulo board
Fondo del board modulare
Materiale di fissaggio
Numero dei poli
3 poli
Adatto per nr. d'ord.
9365.013
9360.110
9360.120
9360.150
Dimensioni
Altezza: 240 mm
Profondità: 77 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
1,46 kg
Peso lordo
1,481 kg
Codice tariffa doganale
85369010
EAN
4028177997301
ETIM 9
EC002270
Descrizione prodotto
RX Set di unione per modulo base RiLineX, senza giunto (montaggio in batteria)
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Quick guide
Safety instructions
Fogli di dati
General technical information