Modulo base RiLineX

Codice prodotto: RX 9360110

Modulo Board, tripolare, larghezza100 mm, incluso supporto per sbarra di distribuzione e copertura di protezione dai contatti diretti

Codice prodotto:
RX 9360110
Vantaggi
Lunghezze di sistema scalabili con moduli base
Semplicità di montaggio
Correnti nominali adattabili tramite sbarre di distribuzione a sezione variabile
Resistenza al cortocircuito certificata fino a max. 65 kA
Adatto per applicazioni in corrente alternata fino a 1000 V AC e in corrente continua fino a 1500 V DC
null
Protezione contro i contatti fino a IP 2XB, aumentabile a IP 3X
Testato e certificato secondo IEC e UL
Facile espansione e montaggio in batteria degli scomparti
Materiale
Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94
Colore
RAL 35745
RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Modulo base – parte inferiore
Modulo base (copertura di protezione contro i contatti diretti)
Viti di fissaggio
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 2XB
Norme
IEC/EN 61439-1
UL 508
Corrente nominale max.
800 A
Nota
Le sbarre non fanno parte della fornitura
Valori elettrici UL (SCCR)
65 kA - 600 V, RMS, non protetto
100 kA - 600 V, Fusibile Classe L max. 1600 A, JDDZ/7
100 kA - 480 V, Interrruttore max. 800 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, Interruttore max. 800 A, DIVQ/7
Interasse delle sbarre
60 mm
Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp
12 kV
Tensione nominale
1.000 V AC
600 V AC (UL)
1.500 V DC
600 V DC (UL)
Tensione nominale di isolamento Ui
1.000 V AC
1.500 V DC
Tenuta nominale alla corrente di breve durata / t
65 kA/500 ms
Categoria di sovratensione
4
Grado di inquinamento
3
Numero dei poli
3 poli
Frequenza dell'armonica fondamentale
50...60 Hz
Umidità dell'aria (senza condensa)
10...90 %
Per sbarre di distribuzione
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Range temperatura di esercizio
-5 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio
-25 °C...75 °C
Dimensioni
Larghezza: 100 mm
Altezza: 246 mm
Profondità: 49,2 mm
Confezione
6 pz.
Peso netto
3 kg
Peso lordo
3,292 kg
Codice tariffa doganale
85369010
EAN
4028177997295
ETIM 9
EC001900
Descrizione prodotto
RX RiLineX modulo Basic, tripolare, L=100 mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Quick guide
Safety instructions
Fogli di dati
General technical information