Adattatori di connessione RiLineX

Codice prodotto: RX 9360200

Adattatore di connessione per sbarre di distribuzione RiLineX per montaggio a scatto, collegamento conduttore push-in. Regolazione semi-automatica dello spessore delle sbarre di distribuzione 5/10 mm.

Codice prodotto:
RX 9360200
Vantaggi
Fissaggio al sistema a sbarre e collegamento dei cavi con una sola vite
Materiale
Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94
Colore
RAL 9005
Corrente nominale per conduttore rotondo
76 A
Corrente nominale per conduttore rotondo (UL)
66 A
Valori elettrici UL (SCCR)
5 kA - 600 V, RMS, non protetto
35 kA - 480 V, Interruttore max. 60 A, DIVQ/7
100 kA - 600 V, Fusibile Class J max. 100 A, JDDZ/7
Connessione cavi
sup/inf
Per sistemi sbarre con interasse
60 mm
Numero dei poli
3 poli
Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
RiLineX
RiLine60
Dimensioni
Larghezza: 26,8 mm
Altezza: 239,2 mm
Profondità: 103,3 mm
Connessione di conduttori
1,5 ‐ 16 mm²
Connessione di conduttori tondi, flessibili con capocorda
1,5 ‐ 16 mm²
Collegamento di conduttori tondi, a fili sottili con puntalini AWG
AWG 16 ‐ AWG 6
Connessione di conduttori tondi, unifilari
1,5 ‐ 16 mm²
Connessione di conduttori tondi, unifilari AWG
AWG 16 ‐ AWG 6
Connessione di conduttori tondi, multipli
1,5 ‐ 16 mm²
Connessione di conduttori tondi, multifilari AWG
AWG 16 ‐ AWG 4
Per sbarre di distribuzione
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Tensione nominale
800 V AC
800 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Categoria di sovratensione
4
Grado di inquinamento
3
Norme
IEC/EN 61439-1
UL 508
Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp
8 kV
Tensione nominale di isolamento Ui
800 V
Potenza dissipata max.
7 W
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 2XB
Operation humidity max.
90 %
Range temperatura di esercizio
-5 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio
-25 °C...75 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)
10...90 %
Per spessore sbarre
1,5 ‐ 16 mm
Confezione
4 pz.
Peso netto
1,2 kg
Peso lordo
1,656 kg
Codice tariffa doganale
85369010
EAN
4028177997264
ETIM 9
EC001531
Descrizione prodotto
RX Adattatore di connessione 3 polo, LxA: 27x240 mm, collegamento del conduttore max. 16 mm²
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Quick guide
Safety instructions
Fogli di dati
General technical information