- Codice prodotto:
- RX 9360210
- Vantaggi
- Fissaggio al sistema a sbarre e collegamento dei cavi con una sola vite
- Materiale
- Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94
- Colore
- RAL 9005
- Corrente nominale per conduttore rotondo
- 320 A
- Corrente nominale per conduttore rotondo (UL)
- 280 A
- Valori elettrici UL (SCCR)
- 10 kA - 600 V, RMS, non protetto
- 100 kA - 600 V, Interruttore max. 250 A, DIVQ/7
- 100 kA - 600 V, Fusibile Class J max. 200 A, JDDZ/7
- Connessione cavi
- sup/inf
- Per sistemi sbarre con interasse
- 60 mm
- Numero dei poli
- 3 poli
- Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
- RiLineX
- RiLine60
- Dimensioni
- Larghezza: 63,2 mm
Altezza: 239,4 mm
Profondità: 79,2 mm
- Connessione di conduttori
- 2,5 ‐ 70 mm²
- Connessione di conduttori tondi, flessibili con capocorda
- 6 ‐ 50 mm²
- Collegamento di conduttori tondi, a fili sottili con puntalini AWG
- AWG 10 ‐ AWG 1
- Connessione di conduttori tondi, unifilari
- 2,5 ‐ 16 mm²
- Connessione di conduttori tondi, unifilari AWG
- AWG 14 ‐ AWG 6
- Connessione di conduttori tondi, multipli
- 6 ‐ 70 mm²
- Connessione di conduttori tondi, multifilari AWG
- AWG 10 ‐ AWG 2/0
- Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)
- 13 x 5 mm
- Per sbarre di distribuzione
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Tensione nominale
- 800 V AC
800 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Categoria di sovratensione
- 4
- Grado di inquinamento
- 3
- Norme
- IEC/EN 61439-1
- UL 508
- Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp
- 8 kV
- Tensione nominale di isolamento Ui
- 800 V
- Potenza dissipata max.
- 14 W
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 2XB
- Operation humidity max.
- 90 %
- Range temperatura di esercizio
- -5 °C...55 °C
- Range di temperatura stoccaggio
- -25 °C...75 °C
- Umidità dell'aria (senza condensa)
- 10...90 %
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 1,776 kg
- Peso lordo
- 1,925 kg
- Codice tariffa doganale
- 85369010
- EAN
- 4028177997257
- ETIM 9
- EC001531
- Descrizione prodotto
-
RX Adattatore di connessione tripolare, LxA: 63x240 mm, collegamento conduttore max. 70 mm², spazio utile del morsetto LxA: 13x5 mm