Adattatori di connessione RiLineX

Codice prodotto: RX 9360220

Adattatore di connessione per RiLineX con fissaggio a vite.

Codice prodotto:
RX 9360220
Vantaggi
Fissaggio al sistema a sbarre e collegamento dei cavi con una sola vite
Materiale
Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94
Colore
RAL 9005
Corrente nominale max.
450 A
Corrente nominale (UL)
400 A
Corrente nominale per conduttore rotondo (UL)
400 A
Valori elettrici UL (SCCR)
27,5 kA - 600 V, RMS, non protetto
100 kA - 600 V, Interrruttore max. 600 A, DIVQ/7
100 kA - 600 V, 600 A, Classe J, JDDZ/7
Connessione cavi
sup/inf
Per sistemi sbarre con interasse
60 mm
Numero dei poli
3 poli
Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
RiLineX
RiLine60
Dimensioni
Larghezza: 90,5 mm
Altezza: 239,4 mm
Profondità: 94,6 mm
Connessione di conduttori
10 ‐ 150 mm²
Connessione di conduttori tondi, flessibili con capocorda
16 ‐ 150 mm²
Collegamento di conduttori tondi, a fili sottili con puntalini AWG
AWG 6 ‐ AWG 250
Connessione di conduttori tondi, unifilari
10 ‐ 16 mm²
Connessione di conduttori tondi, unifilari AWG
AWG 8 ‐ AWG 6
Connessione di conduttori tondi, multipli
25 ‐ 150 mm²
Connessione di conduttori tondi, multifilari AWG
AWG 250
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)
20 x 20 mm
Per sbarre di distribuzione
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Tensione nominale
1.000 V AC
1.500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Categoria di sovratensione
4
Grado di inquinamento
3
Norme
IEC/EN 61439-1
UL 508
Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp
12 kV
Tensione nominale di isolamento Ui
1.000 V
Potenza dissipata max.
19 W
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 2XB
Operation humidity max.
90 %
Range temperatura di esercizio
-5 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio
-25 °C...75 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)
10...90 %
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,7 kg
Peso lordo
0,815 kg
Codice tariffa doganale
85369010
EAN
4028177997240
ETIM 9
EC001531
Descrizione prodotto
RX Adattatore di connessione tripolare, LxA: 90x240 mm, collegamento conduttore max. 150 mm², spazio utile del morsetto LxA: 20x20 mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Quick guide
Safety instructions
Fogli di dati
General technical information