Adattatori di connessione RiLineX

Codice prodotto: RX 9360230

Adattatore di connessione per RiLineX con fissaggio a vite.

Codice prodotto:
RX 9360230
Vantaggi
Fissaggio al sistema a sbarre e collegamento dei cavi con una sola vite
Materiale
Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94
Colore
RAL 9005
Corrente nominale per conduttore rotondo
630 A
Corrente nominale per conduttore rotondo (UL)
600 A
Corrente nominale per sbarra di rame lamellare
790 A
Corrente nominale per sbarra di rame lamellare (UL)
760 A
Valori elettrici UL (SCCR)
27,5 kA - 600 V, RMS, non protetto
100 kA - 600 V, Interruttore max. 400 A, DIVQ/7
100 kA - 600 V, Fusibile Class L max. 1200 A, JDDZ/7
Connessione cavi
sup/inf
Per sistemi sbarre con interasse
60 mm
Numero dei poli
3 poli
Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
RiLineX
RiLine60
Dimensioni
Larghezza: 126,8 mm
Altezza: 239,4 mm
Profondità: 104,6 mm
Connessione di conduttori
95 ‐ 240 mm²
Connessione di conduttori tondi, flessibili con capocorda
95 ‐ 240 mm²
Collegamento di conduttori tondi, a fili sottili con puntalini AWG
AWG 3/0 ‐ AWG 450
Connessione di conduttori tondi, multipli
95 ‐ 240 mm²
Connessione di conduttori tondi, multifilari AWG
AWG 3/0 ‐ AWG 450
Collegamento di conduttori a sezione settoriale, unifilari
120 ‐ 240 mm²
Connessione di conduttori settoriali unifilari AWG
AWG 4/0 - AWG 450 kcmil
Connessione di conduttori tondi con sezione sagomata, multifilari
95 ‐ 240 mm²
Collegamento di conduttori settoriali, multifilari AWG
AWG 3/0 - AWG 450 kcmil
Connection sector conductor (max.)
240 mm²
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)
24 x 20 mm
Tensione nominale
1.000 V AC
1.500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Categoria di sovratensione
4
Grado di inquinamento
3
Norme
IEC/EN 61439-1
UL 508
Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp
12 kV
Tensione nominale di isolamento Ui
1.000 V
Potenza dissipata max.
20 W
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 2XB
Operation humidity max.
90 %
Range temperatura di esercizio
-5 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio
-25 °C...75 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)
10...90 %
Confezione
1 pz.
Peso netto
1,5 kg
Peso lordo
1,62 kg
Codice tariffa doganale
85369010
EAN
4028177997233
ETIM 9
EC001531
Descrizione prodotto
RX Adattatore di connessione tripolare, LxA: 128x240 mm, connessione conduttore max. 240 mm, spazio utile del morsetto LxA: 24x20 mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Quick guide
Safety instructions
Fogli di dati
General technical information