- Codice prodotto:
- RX 9360240
- Vantaggi
- Fissaggio al sistema a sbarre e collegamento dei cavi con una sola vite
- Materiale
- Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94
- Colore
- RAL 9005
- Corrente nominale per conduttore rotondo
- 680 A
- Corrente nominale per conduttore rotondo (UL)
- 640 A
- Corrente nominale per sbarra di rame lamellare
- 870 A
- Corrente nominale per sbarra di rame lamellare (UL)
- 840 A
- Valori elettrici UL (SCCR)
- 27,5 kA - 600 V, RMS, non protetto
- 100 kA - 600 V, Interrruttore max. 600 A, DIVQ/7
- 100 kA - 600 V, Fusibile Classe L max. 1600 A, JDDZ/7
- Connessione cavi
- sup/inf
- Per sistemi sbarre con interasse
- 60 mm
- Numero dei poli
- 3 poli
- Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
- RiLineX
- RiLine60
- Dimensioni
- Larghezza: 145 mm
Altezza: 239,4 mm
Profondità: 104,6 mm
- Connessione di conduttori
- 95 ‐ 300 mm²
- Connessione di conduttori tondi, flessibili con capocorda
- 95 ‐ 300 mm²
- Collegamento di conduttori tondi, a fili sottili con puntalini AWG
- AWG 3/0 ‐ AWG 550
- Connessione di conduttori tondi, multipli
- 95 ‐ 300 mm²
- Connessione di conduttori tondi, multifilari AWG
- AWG 3/0 ‐ AWG 550
- Collegamento di conduttori a sezione settoriale, unifilari
- 120 ‐ 240 mm²
- Connessione di conduttori settoriali unifilari AWG
- AWG 4/0 - AWG 450 kcmil
- Connessione di conduttori tondi con sezione sagomata, multifilari
- 95 ‐ 300 mm²
- Collegamento di conduttori settoriali, multifilari AWG
- AWG 3/0 - AWG 550 kcmil
- Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)
- 32 x 20 mm
- Per sbarre di distribuzione
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Tensione nominale
- 1.000 V AC
1.500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Categoria di sovratensione
- 4
- Grado di inquinamento
- 3
- Norme
- IEC/EN 61439-1
- UL 508
- Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp
- 12 kV
- Tensione nominale di isolamento Ui
- 1.000 V
- Potenza dissipata max.
- 28 W
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 2XB
- Operation humidity max.
- 90 %
- Range temperatura di esercizio
- -5 °C...55 °C
- Range di temperatura stoccaggio
- -25 °C...75 °C
- Umidità dell'aria (senza condensa)
- 10...90 %
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,8 kg
- Peso lordo
- 1,849 kg
- Codice tariffa doganale
- 85369010
- EAN
- 4028177997219
- ETIM 9
- EC001531
- Descrizione prodotto
-
RX Adattatore di connessione tripolare, LxA: 145x240 mm, collegamento conduttore max. 300 mm², spazio utile del morsetto LxA: 24x20 mm