Adattatore per dispositivi di protezione RiLineX (3 poli, max. 250 A) per sistemi a sbarre da 60 mm. La larghezza del componente è di 105 mm. Grazie al sistema Easy-Fix, l'installazione dell'adattatore e quella dell'interruttore possono essere eseguite separatamente e in modo indipendente. Questo sistema di montaggio è compatibile con tutti i principali produttori. L'adattatore ha un sistema di fissaggio a scatto senza l'uso di utensili, con regolazione semi-automatica dello spessore della sbarra compresa tra 5 e 10 mm. Versione con uscita cavi verso il basso.
- Codice prodotto:
- RX 9360500
- Esecuzione
- Easy Fix
CAUTION: Only suitable for moulded-case circuit-breakers (MCCBs) with box terminal - Vantaggi
- Montaggio diretto di interruttori scatolati MCCB sul board
- Montaggio a scatto fino a 250 A con regolazione semplice per sbarre di spessore 5/10 mm
- Preassemblaggio rapido e semplice a banco degli interruttori scatolati
- Materiale
- Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94 - Colore
- RAL 9005
RAL 35745 - Parti incluse nella fornitura
- Incluse 3 coperture per vano di collegamento
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 2XB
- Valori elettrici UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, Interruttore max. 125 A, DIVQ/7
- Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp
- 8 kV
- Tensione nominale
- 690 V AC
600 V AC (UL) - Tensione nominale di isolamento Ui
- for bar thickness 5 mm: 800 V
for bar thickness 10 mm: 1.000 V - Rated impulse withstand current
- 80 kA
- Grado di inquinamento
- 3
- Numero dei poli
- 3 poli
- Connessione cavi
- inferiore
- Connessione elettrica
- Morsetto a mantello
- Per produttori (tipo)
- ABB (A1, S2, T1, T2, XT1, XT2, FD63/FD160)
- BTicino (M1 160)
- Chint (NM8N-125, NM1-63H, NM1-125H,NXM-63S, NXM-125S, NXM-160S, NXMS-160)
- Eaton (NZM1)
- Fuji Electric (BW125JAG-3P)
- Hager (P160)
- Himel (HDM3-100F/N, HDM3L-125)
- Hyundai Electric (100AF, 125AF, 125D, 160D AF)
- Legrand (DPX 160, DPX 250 ER, DPX³ 160)
- LS Electric (100AF, 125AF, TE100, TD100, TE160, TD160)
- Mitsubishi (NF63-SV, NF125-SV)
- OEZ (BC160)
- Rockwell (140G-C2C3-D10, 140G-C2C3-D12, 140-C2E3-D16, 140G-H0F3-D10, 140G-H0F3-D12, 140G-H0F3-D16)
- Sassin (3SM8L-100)
- Schneider (NSC100N, NSXm50, NSXm100, NSXm160, NSXm250, NSE100)
- Schrack (MC1)
- Siemens (3VA10, 3VA11)
- Terasaki (E125, S125)
- Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
- RiLineX
- RiLine60
- Potenza dissipata max.
- 8 W
- Frequenza dell'armonica fondamentale
- 50...60 Hz
- Umidità dell'aria (senza condensa)
- 10...90 %
- Per sbarre di distribuzione
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Range temperatura di esercizio
- -25 °C...55 °C
- Range di temperatura stoccaggio
- -25 °C...75 °C
- Dimensioni
- Larghezza: 82 mm
Altezza: 252 mm
Profondità: 63 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,364 kg
- Peso lordo
- 1,367 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,375
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 13,28
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177997158
- ETIM 9
- EC001531
- Descrizione prodotto
- RX Adattatore per dispositivi di protezione 160 A, 3 poli, versione: Easy-Fix, uscita cavi verso il basso, L: 81 mm
- Documentazione
- Istruzioni
- Quick guide
- Safety instructions
- Selection guide