Adattatore RiLineX per dispositivi di protezione

Codice prodotto: RX 9360512

Adattatore per dispositivi di protezione RiLineX (3 poli, max. 250 A) per sistemi a sbarre da 60 mm. La larghezza del componente è di 105 mm. Grazie al sistema Easy-Fix, l'installazione dell'adattatore e quella dell'interruttore possono essere eseguite separatamente e in modo indipendente. Questo sistema di montaggio è compatibile con tutti i principali produttori. L'adattatore ha un sistema di fissaggio a scatto senza l'uso di utensili, con regolazione semi-automatica dello spessore della sbarra compresa tra 5 e 10 mm. Versione con uscita cavi verso il basso.

Codice prodotto:
RX 9360512
Esecuzione
Easy Fix
Vantaggi
Montaggio diretto di interruttori scatolati MCCB sul board
Montaggio a scatto fino a 250 A con regolazione semplice per sbarre di spessore 5/10 mm
Preassemblaggio rapido e semplice a banco degli interruttori scatolati
Materiale
Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94
Colore
RAL 9005
RAL 35745
Parti incluse nella fornitura
Incluse 3 coperture per vano di collegamento
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 2XB
Valori elettrici UL (SCCR)
65 kA - 480 V, Interruttore max. 250 A, DIVQ/7
Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp
8 kV
Tensione nominale
690 V AC
600
Tensione nominale di isolamento Ui
1.000 V
Grado di inquinamento
3
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)
15 x 6 mm
Numero dei poli
3 poli
Connessione cavi
inferiore
Connessione elettrica
Vite M8
Per produttori (tipo)
ABB (S3 150, S3 225, S3, T3, T4, XT3, XT4, FE160, FE250)
Chint (NM8N-250, NM1-250H, NXM-250S, NXMS-250)
Eaton (LZMB2-A160, LZMB2-A250)
Fuji Electric (BW160_-3P, BW250_-3)
Hager (P250)
Himel (HDM3-160, HDM3-250, HDM3L-160, HDM3L-250)
Hyundai Electric (160, 250AF)
Legrand (DPX250, DPX³ 250)
LS Electric (250AF, TS250)
Mitsubishi (NF125-SGV, NF160-SGV, NF250-SV)
OEZ (BD250)
Rockwell (140G-J0F3-D25)
Sassin (3SM8N-225, 3SM8L-225)
Schneider (EZC250H,NS100, NS160, NS250, NSX100, NSX160, NSX250, GV5)
Schrack (MC2)
Siemens (3VA20, 3VA21, 3VA22, 3VT2, 3RV1063, 3RV1363, 3RV1364, VL160/3VL2)
Terasaki (S160, S250, H250)
Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
RiLineX
RiLine60
Potenza dissipata max.
10,5 W
Frequenza dell'armonica fondamentale
50...60 Hz
Umidità dell'aria (senza condensa)
10...90 %
Per sbarre di distribuzione
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Range temperatura di esercizio
-25 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio
-25 °C...75 °C
Dimensioni
Larghezza: 109 mm
Altezza: 252 mm
Profondità: 63 mm
Potenziale di carico d'incendio
9,996
Confezione
1 pz.
Peso netto
1,7 kg
Peso lordo
1,792 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,608
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
10,84
Codice tariffa doganale
85369095
EAN
4028177997134
ETIM 9
EC001531
Descrizione prodotto
RX Adattatore per dispositivi di protezione 250 A, 3 poli, versione: Easy-Fix, uscita cavi verso il basso, L: 105 mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
PCF-declaration
Documentazione
Istruzioni
Quick guide
Safety instructions
Selection guide