- Codice prodotto:
- RX 9360603
- Esecuzione
- universale
- Vantaggi
- Montaggio diretto di interruttori scatolati MCCB sul board
- Montaggio a scatto fino a 250 A con regolazione semplice per sbarre di spessore 5/10 mm
- Preassemblaggio rapido e semplice a banco degli interruttori scatolati
- Materiale
- Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94 - Colore
- RAL 9005
RAL 35745 - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 2XB
- Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp
- 12 kV
- Tensione nominale
- 690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL) - Tensione nominale di isolamento Ui
- 1.000 V
- Categoria di sovratensione
- 4
- Grado di inquinamento
- 3
- Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)
- 9 x 6 mm
- Numero dei poli
- 3 poli
- Connessione cavi
- superiore
- Connessione elettrica
- Morsetto a mantello
- Per produttori (tipo)
- Per trovare l'adattatore corretto, è disponibile il nostro configuratore nella sezione Download.
- Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
- RiLineX
- RiLine60
- Frequenza dell'armonica fondamentale
- 50...60 Hz
- Umidità dell'aria (senza condensa)
- 10...90 %
- Per sbarre di distribuzione
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Range temperatura di esercizio
- -25 °C...55 °C
- Range di temperatura stoccaggio
- -25 °C...75 °C
- Dimensioni
- Larghezza: 81,9 mm
Altezza: 251,4 mm
Profondità: 50,8 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,21 kg
- Peso lordo
- 1,217 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- Descrizione prodotto
- RX Adattatore per dispositivi di protezione 160 A, 3 poli, versione: Universal Fix, uscita cavi in alto, L: 81 mm
Adattatore RiLineX per dispositivi di protezione
Codice prodotto: RX 9360603
Adattatore per dispositivi di protezione RiLineX (3 poli, max. 160 A) per sistemi a sbarre da 60 mm. La larghezza del componente è di 81 mm. La versione Universal Fix con dadi scorrevoli offre la massima flessibilità per il montaggio dell'interruttore. L'adattatore ha un sistema di fissaggio a scatto senza l'uso di utensili, con regolazione semi-automatica dello spessore della sbarra compresa tra 5 e 10 mm. Versione con uscita cavi in alto.