- Codice prodotto:
- RX 9360612
- Esecuzione
- universale
- Vantaggi
- Montaggio diretto di interruttori scatolati MCCB sul board
- Montaggio a scatto fino a 250 A con regolazione semplice per sbarre di spessore 5/10 mm
- Preassemblaggio rapido e semplice a banco degli interruttori scatolati
- Materiale
- Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94
- Colore
- RAL 9005
RAL 35745
- Parti incluse nella fornitura
- Incluse 3 coperture per vano di collegamento
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 2XB
- Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp
- 12 kV
- Tensione nominale
- 690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
- Tensione nominale di isolamento Ui
- 1.000 V
- Categoria di sovratensione
- 4
- Grado di inquinamento
- 3
- Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)
- 15 x 6 mm
- Numero dei poli
- 3 poli
- Connessione cavi
- inferiore
- Connessione elettrica
- Vite M8
- Per produttori (tipo)
- Per trovare l'adattatore corretto, è disponibile il nostro configuratore nella sezione Download.
- Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
- RiLineX
- RiLine60
- Frequenza dell'armonica fondamentale
- 50...60 Hz
- Umidità dell'aria (senza condensa)
- 10...90 %
- Per sbarre di distribuzione
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Range temperatura di esercizio
- -25 °C...55 °C
- Range di temperatura stoccaggio
- -25 °C...75 °C
- Dimensioni
- Larghezza: 108,7 mm
Altezza: 251,4 mm
Profondità: 62,8 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,472 kg
- Peso lordo
- 1,474 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,608
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177997080
- ETIM 9
- EC001531
- Descrizione prodotto
-
RX Adattatore per dispositivi di protezione 250 A, 3 poli, versione: Universal Fix, uscita cavi verso il basso, L: 105 mm