Adattatore RiLineX per dispositivi di protezione

Codice prodotto: RX 9360625

Adattatore per dispositivi di protezione RiLineX (3 poli, max. 400 A) per sistemi a sbarre da 60 mm. La larghezza del componente è di 145 mm. La versione Universal Fix con dadi scorrevoli offre la massima flessibilità per il montaggio dell'interruttore. L'adattatore ha un sistema di fissaggio a scatto senza l'uso di utensili, con regolazione semi-automatica dello spessore della sbarra compresa tra 5 e 10 mm. L'uscita dei cavi può essere facilmente riconfigurata in base alle esigenze, passando da posizione inferiore a superiore e viceversa.

Codice prodotto:
RX 9360625
Esecuzione
universale
Vantaggi
Montaggio diretto di interruttori scatolati MCCB sul board
Montaggio a scatto fino a 250 A con regolazione semplice per sbarre di spessore 5/10 mm
Preassemblaggio rapido e semplice a banco degli interruttori scatolati
Materiale
Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94
Colore
RAL 9005
RAL 35745
Parti incluse nella fornitura
Inclusi 3 coperture per vano di collegamento, 2 traverse di supporto e materiale di fissaggio
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 2XB
Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp
12 kV
Tensione nominale
690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
Tensione nominale di isolamento Ui
1.000 V
Categoria di sovratensione
4
Grado di inquinamento
3
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)
29 x 10 mm
Numero dei poli
3 poli
Connessione cavi
sup/inf
Connessione elettrica
Vite M10
Per produttori (tipo)
Per trovare l'adattatore corretto, è disponibile il nostro configuratore nella sezione Download.
Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
RiLineX
RiLine60
Frequenza dell'armonica fondamentale
50...60 Hz
Umidità dell'aria (senza condensa)
10...90 %
Per sbarre di distribuzione
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Range temperatura di esercizio
-25 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio
-25 °C...75 °C
Dimensioni
Larghezza: 145 mm
Altezza: 325,8 mm
Profondità: 76,4 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
3,6 kg
Peso lordo
3,8 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
1,652
Codice tariffa doganale
85369095
EAN
4028177997073
ETIM 9
EC001531
Descrizione prodotto
RX Adattatore per dispositivi di protezione 400 A, 3 poli, versione: Universal Fix, L: 140 mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Quick guide
Safety instructions
Selection guide
Fogli di dati
General technical information