- Codice prodotto:
- RX 9360740
- Esecuzione
- con cavo di allacciamento
- Vantaggi
- Predisposto per il montaggio di apparecchiature su guida DIN (es. avviatori motore)
- Cavo di collegamento precablato
- Bloccaggio semplice a clip per le guide di supporto degli apparecchi
- Protezione opzionale contro lo slittamento dei dispositivi
- Montaggio a scatto e regolazione semplice per sbarre con spessore 5/10 mm
- Semplicità di montaggio
- Accessori coordinati che permettono la riduzione del numero di codici a magazzino
- Materiale
- Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94
- Colore
- RAL 9005
RAL 35745
- Cavi di connessione (AWG)
- AWG 8
- Corrente nominale per conduttore rotondo
- 50 A
- Corrente nominale per conduttore rotondo (UL)
- 50 A
- Valori elettrici UL (SCCR)
- null
- 100 kA - 600 V, Fusibile Classe RK5 max. 60 A, JDDZ/7
- null
- 20 kA - 600 V, Interruttore max. 60 A, DIVQ/7
- 65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 52 A, NKJH/7
- Connessione cavi
- superiore
- Per sistemi sbarre con interasse
- 60 mm
- Lunghezza cavo di connessione
- 130 mm
- Numero dei poli
- 3 poli
- Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
- RiLineX
- RiLine60
- Dimensioni
- Larghezza: 54 mm
Altezza: 239,4 mm
Profondità: 36,2 mm
- Guide numero/altezza
- 1 / 10 mm
- Per sbarre di distribuzione
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Tensione nominale
- 690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Categoria di sovratensione
- 4
- Grado di inquinamento
- 3
- Norme
- IEC 61 439-1/-2
- UL 508
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 2XB
- Operation humidity max.
- 90 %
- Range temperatura di esercizio
- -5 °C...55 °C
- Range di temperatura stoccaggio
- -25 °C...75 °C
- Umidità dell'aria (senza condensa)
- 10...90 %
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 1,68 kg
- Peso lordo
- 1,708 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,101
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177997004
- ETIM 9
- EC001531
- Descrizione prodotto
-
RX Adattatore per apparecchi 45 A, AWG 8, 3 poli, largh. 54 mm