Adattatori per apparecchi RiLineX

Codice prodotto: RX 9360760

Adattatore per apparecchi RiLineX (65 A, 3 poli, pre-cablato) larghezza 54 mm, per sistemi a sbarre da 60 mm. Con guida DIN montata e regolabile senza utensili, montaggio a scatto.

Codice prodotto:
RX 9360760
Esecuzione
con cavo di allacciamento
Vantaggi
Predisposto per il montaggio di apparecchiature su guida DIN (es. avviatori motore)
Cavo di collegamento precablato
Bloccaggio semplice a clip per le guide di supporto degli apparecchi
Protezione opzionale contro lo slittamento dei dispositivi
Montaggio a scatto e regolazione semplice per sbarre con spessore 5/10 mm
Semplicità di montaggio
Accessori coordinati che permettono la riduzione del numero di codici a magazzino
Materiale
Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94
Colore
RAL 9005
RAL 35745
Cavi di connessione (AWG)
AWG 6
Corrente nominale per conduttore rotondo
65 A
Corrente nominale per conduttore rotondo (UL)
65 A
Valori elettrici UL (SCCR)
null
100 kA - 600 V, Fusibile Classe RK5 max. 60 A, JDDZ/7
null
20 kA - 600 V, Interruttore max. 60 A, DIVQ/7
65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 52 A, NKJH/7
Connessione cavi
superiore
Per sistemi sbarre con interasse
60 mm
Lunghezza cavo di connessione
130 mm
Numero dei poli
3 poli
Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
RiLineX
RiLine60
Dimensioni
Larghezza: 54 mm
Altezza: 239,4 mm
Profondità: 36,2 mm
Guide numero/altezza
1 / 10 mm
Per sbarre di distribuzione
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Tensione nominale
690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Categoria di sovratensione
4
Grado di inquinamento
3
Norme
IEC 61 439-1/-2
UL 508
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 2XB
Operation humidity max.
90 %
Range temperatura di esercizio
-5 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio
-25 °C...75 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)
10...90 %
Confezione
4 pz.
Peso netto
1,84 kg
Peso lordo
1,883 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,145
Codice tariffa doganale
85369095
EAN
4028177996991
ETIM 9
EC001531
Descrizione prodotto
RX Adattatore per apparecchi 65 A, AWG 6, 3 poli, largh. 54 mm
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Quick guide
Safety instructions
Fogli di dati
General technical information