Base portafusibile RiLineX

Codice prodotto: RX 9360802

Base porta fusibili per sistemi a sbarre RiLineX da 60 mm. Per fusibili D 01 (con anello di adattamento) e D 02 (E18). Con monitoraggio ottico a LED dello stato del fusibile. Il dispositivo non utilizza virole, ma portafusibili che, in posizione aperta, sono chiudibili a chiave e, in posizione chiusa, sono piombabili. Connessione conduttori facilitata tramite morsetto a molla fino a 16 mm² con angolazione di 45°. Il dispositivo è adatto al montaggio a scatto senza utensili ed è dotato di adattamento semi-automatico allo spessore delle sbarre da 5 o 10 mm.

Codice prodotto:
RX 9360802
Vantaggi
Contatto sicuro dei fusibili (senza virola)
Montaggio a scatto e regolazione semplice per sbarre con spessore 5/10 mm
Monitoraggio ottico a LED dello stato dei fusibili
Verifica della tensione tramite apertura dedicata
Morsetto a molla esente da manutenzione fino a 16 mm²
Protezione completa senza necessità di accessori aggiuntivi, come cappucci di protezione per viti
Modifica del prodotto
(secondario)
Materiale
Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
RAL 35745
RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
4 basi portafusibile a leva
12 riduttori per fusibili D01
Corrente nominale max.
63 A
Connessione cavi
inferiore
Numero dei poli
3 poli
Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
RiLineX
RiLine60
Dimensioni
Larghezza: 26,8 mm
Altezza: 253,8 mm
Profondità: 89,8 mm
Connessione di conduttori tondi, flessibili con capocorda
1,5 ‐ 16 mm²
Collegamento di conduttori tondi, a fili sottili con puntalini AWG
AWG 16 ‐ AWG 6
Connessione di conduttori tondi, multipli
1,5 ‐ 16 mm²
Connessione di conduttori tondi, multifilari AWG
AWG 16 ‐ AWG 6
Per sbarre di distribuzione
Altezza: 5, 10 mm
Per sbarre di distribuzione
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Tensione nominale
400 V AC
Categoria di sovratensione
4
Grado di inquinamento
3
Norme
IEC/DIN EN 60 947-3
Tensione nominale di isolamento Ui
1.000 V
Potenza dissipata max.
5,5 W
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 2XB
Operation humidity max.
90 %
Range temperatura di esercizio
-5 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio
-25 °C...75 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)
10...90 %
Categoria di impiego
AC-21B (400 V/100 A)
Fusibili
D 02-E 18
Confezione
4 pz.
Peso netto
1,432 kg
Peso lordo
1,437 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,07
Codice tariffa doganale
85369095
ETIM 9
EC001644
Descrizione prodotto
RX Base portafusibili, 63 A, 3 poli, D 02-E 18, con LED, largh. 27 mm
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Quick guide
Safety instructions
Fogli di dati
General technical information