Base porta fusibili per sistemi a sbarre RiLineX da 60 mm. Per fusibili D 01 (con anello di adattamento) e D 02 (E18). Con monitoraggio elettronico e indicatore ottico a LED dello stato del fusibile tramite contatti di segnalazione. Il dispositivo non utilizza virole, ma portafusibili che, in posizione aperta, sono chiudibili a chiave e, in posizione chiusa, sono piombabili. Connessione conduttori facilitata tramite morsetto a molla fino a 16 mm² con angolazione di 45°. Il dispositivo è adatto per un montaggio a scatto senza utensili ed è dotato di sistema di adattamento semi-automatico alle sbarre da 5 e 10 mm.
- Codice prodotto:
- RX 9360805
- Esecuzione
- con controllo elettronico del fusibile (ESÜ)
- Vantaggi
- Contatto sicuro dei fusibili (senza virola)
- Montaggio a scatto e regolazione semplice per sbarre con spessore 5/10 mm
- Monitoraggio ottico a LED dello stato dei fusibili
- Verifica della tensione tramite apertura dedicata
- Morsetto a molla esente da manutenzione fino a 16 mm²
- Protezione completa senza necessità di accessori aggiuntivi, come cappucci di protezione per viti
- Modifica del prodotto
- (secondario)
- Materiale
- Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 - Colore
- RAL 35745
RAL 9005 - Parti incluse nella fornitura
- 4 basi portafusibile a leva
12 riduttori per fusibili D01 - Connessione elettrica
- Morsetto a molla
- Corrente nominale max.
- 63 A
- Tensione nominale di esercizio
- 400 V AC
- Nota
- Electronic fuse monitoring will not function without a connected load
- Connessione cavi
- inferiore
- Numero dei poli
- 3 poli
- Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
- RiLineX
- RiLine60
- Dimensioni
- Larghezza: 35,8 mm
Altezza: 253,8 mm
Profondità: 89,8 mm - Connessione di conduttori
- 16 mm²
- Per sbarre di distribuzione
- Altezza: 5, 10 mm
- Per sbarre di distribuzione
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Tensione nominale
- 400 V AC
- Categoria di sovratensione
- 4
- Grado di inquinamento
- 3
- Norme
- IEC/DIN EN 60 947-3
- Tensione nominale di isolamento Ui
- 440 V
- Potenza dissipata max.
- 5,5 W
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 2XB
- Umidità massima di esercizio.
- 90 %
- Range temperatura di esercizio
- -5 °C...55 °C
- Range di temperatura stoccaggio
- -25 °C...75 °C
- Umidità dell'aria (senza condensa)
- 10...90 %
- Categoria di impiego
- AC-21B (400 V/100 A)
- Fusibili
- D 02-E 18
- Potenziale di carico d'incendio
- 5,995 MJ/m²
- con controllo elettronico del fusibile (ESÜ)
- Sì
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 1,796 kg
- Peso lordo
- 1,8 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,07
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 12,02
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- ETIM 9
- EC001644
- Descrizione prodotto
- RX Base portafusibule, 63 A, 3 poli, D 02-E 18, con LED e controllo elettronico fusibile (ESÜ), L: 36 mm
- Documentazione
- Istruzioni
- Quick guide
- Safety instructions