- Codice prodotto:
- RX 9360825
- Vantaggi
- Contatto sicuro dei fusibili (senza virola)
- Montaggio a scatto e regolazione semplice per sbarre con spessore 5/10 mm
- Monitoraggio ottico a LED dello stato dei fusibili
- Verifica della tensione tramite apertura dedicata
- Morsetto a molla esente da manutenzione fino a 16 mm²
- Protezione completa senza necessità di accessori aggiuntivi, come cappucci di protezione per viti
- Materiale
- Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94
- General colour
- RAL 35745
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- 4 interruttori sezionatori portafusibile
12 riduttori per fusibili D01
- Corrente nominale max.
- 63 A
- Connessione cavi
- inferiore
- Numero dei poli
- 3 poli
- Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
- RiLineX
- RiLine60
- Dimensioni
- Larghezza: 26,8 mm
Altezza: 263 mm
Profondità: 104,2 mm
- Connessione di conduttori tondi, flessibili con capocorda
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Collegamento di conduttori tondi, a fili sottili con puntalini AWG
- AWG 16 ‐ AWG 6
- Connessione di conduttori tondi, multipli
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Connessione di conduttori tondi, multifilari AWG
- AWG 16 ‐ AWG 6
- Per sbarre di distribuzione
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Categoria di sovratensione
- 4
- Grado di inquinamento
- 3
- Norme
- IEC/DIN EN 60 947-3
- Tensione nominale di isolamento Ui
- 800 V
- Potenza dissipata max.
- 5,5 W
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 2XB
- Operation humidity max.
- 90 %
- Range temperatura di esercizio
- -5 °C...55 °C
- Range di temperatura stoccaggio
- -25 °C...75 °C
- Umidità dell'aria (senza condensa)
- 10...90 %
- Categoria di impiego
- AC-22B (400 V/100 A)
- Fusibili
- D 02-E 18
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 1,784 kg
- Peso lordo
- 1,792 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 0,105
- Codice tariffa doganale
- 85365080
- ETIM 9
- EC001040
- Descrizione prodotto
-
RiLineX fuse-switch disconnector for 60 mm busbar systems. For use with D 01 (via gauge ring) and D 02 slow fuses (max. 63 A). Also for use with 10 x 38 mm cylindrical fuses via the supplied retaining springs. Integral optical LED fuse monitoring. The switch is lockable in the on and off positions. Spring terminal blocks up to 16 mm² at an angle of 45° enable easier conductor connection. The device is suitable for tool-free snap-on mounting with semi-automatic busbar adjustment for 5 and 10 mm.