- Codice prodotto:
- RX 9361300
- Vantaggi
- Fissaggio al sistema a sbarre e collegamento dei cavi con una sola vite
- Materiale
- Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94
- Colore
- RAL 9005
- Corrente nominale per sbarra di rame lamellare
- 1.500 A
- Corrente nominale per sbarra di rame lamellare (UL)
- 1.380 A
- Valori elettrici UL (SCCR)
- 52,5 kA - 600 V, RMS, non protetto
- 100 kA - 480 V, Interrruttore max. 800 A, DIVQ/7
- 100 kA - 600 V, Fusibile Class L max. 2000 A, JDDZ/7
- Connessione cavi
- sup/inf
- Per sistemi sbarre con interasse
- 60 mm
- Numero dei poli
- 1 polo
- Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
- RiLineX
- RiLine60
- Dimensioni
- Larghezza: 72,3 mm
Altezza: 119,4 mm
Profondità: 117,4 mm
- Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)
- 50 x 20 mm
- Per sbarre di distribuzione
- 15 x 10 mm
- 20 x 10 mm
- 30 x 10 mm
- Tensione nominale
- 1.000 V AC
1.500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Categoria di sovratensione
- 4
- Grado di inquinamento
- 3
- Norme
- IEC/EN 61439-1
- UL 508
- Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp
- 12 kV
- Tensione nominale di isolamento Ui
- 1.000 V
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 2XB
- Operation humidity max.
- 90 %
- Range temperatura di esercizio
- -5 °C...55 °C
- Range di temperatura stoccaggio
- -25 °C...75 °C
- Umidità dell'aria (senza condensa)
- 10...90 %
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,65 kg
- Peso lordo
- 0,688 kg
- Codice tariffa doganale
- 85369010
- ETIM 9
- EC001531
- Descrizione prodotto
-
RX Adattatore di connessione unipolare, LxA: 72x120 mm, spazio utile del morsetto LxA: 50x10 mm