- Codice prodotto:
- RX 9362210
- Esecuzione
- For 60 mm busbar systems
- Vantaggi
- Coperchio chiudibile a chiave e piombabile
- Verifica della tensione tramite apertura dedicata
- Modifica senza attrezzi dell'uscita del cavo
- Posizione di parcheggio per facilitare le operazioni di manutenzione
- Tutte le soluzioni sono disponibili anche con monitoraggio elettronico dei fusibili
- Materiale
- Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94
Piste di contatto: rame elettrolitico, argentato
- Colore
- RAL 9005
RAL 35745
- Per sistemi sbarre con interasse
- 60 mm
- Connessione cavi
- sup/inf
- Connessione elettrica
- Vite M10
- Corrente nominale max.
- 400 A
- Corrente nominale di esercizio max.
- 400 A
- Tensione nominale di esercizio
- 690 V AC
- Per grandezza fusibili NH
- 2
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (fusibili)
- Dimensioni
- Larghezza: 208,5 mm
Altezza: 298,6 mm
Profondità: 134,6 mm
- Range temperatura di esercizio
- -5 °C...35 °C
- Range di temperatura stoccaggio
- -25 °C...70 °C
- Per sbarre di distribuzione
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
- RiLineX
- RiLine60
- Numero dei poli
- 3 poli
- Grado di inquinamento
- 3
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 2XB
- Potenziale di carico d'incendio
- 46,16 MJ/m²
- Potenza dissipata max.
- 98 W
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 3,87 kg
- Peso lordo
- 3,942 kg
- Quota di rame (kg / pezzo)
- 1,75
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- ETIM 9
- EC001040
- Descrizione prodotto
-
RX Sezionatori sottocarico per fusibili NH gr. 2, 400 A, tripolari, vite M10