Interruttore sezionatore portafusibile NH RiLineX

Codice prodotto: RX 9362250

Sezionatore portafusibili NH RiLineX, gr. 2, per sistemi a sbarre da 60 mm. Coperchio chiudibile a chiave e piombabile, con indicatore visivo dello stato dei fusibili. Controllo della tensione tramite punti di misura integrati nel coperchio. Per facilitare la manutenzione, i sezionatori per fusibili NH dispongono di una posizione di parcheggio. Versione con morsetto a mantello per il collegamento di conduttori tondi da min. 120 a max. 300 mm². Uscita cavi configurabile in alto o in basso.

Codice prodotto:
RX 9362250
Esecuzione
For 60 mm busbar systems
Vantaggi
Coperchio chiudibile a chiave e piombabile
Verifica della tensione tramite apertura dedicata
Modifica senza attrezzi dell'uscita del cavo
Posizione di parcheggio per facilitare le operazioni di manutenzione
Tutte le soluzioni sono disponibili anche con monitoraggio elettronico dei fusibili
Materiale
Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94
Piste di contatto: rame elettrolitico, argentato
Colore
RAL 9005
RAL 35745
Per sistemi sbarre con interasse
60 mm
Connessione cavi
sup/inf
Connessione elettrica
Morsetto a mantello
Corrente nominale max.
400 A
Corrente nominale di esercizio max.
400 A
Tensione nominale di esercizio
690 V AC
Per grandezza fusibili NH
2
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (fusibili)
Dimensioni
Larghezza: 208,5 mm
Altezza: 298,6 mm
Profondità: 134,6 mm
Range temperatura di esercizio
-5 °C...35 °C
Range di temperatura stoccaggio
-25 °C...70 °C
Per sbarre di distribuzione
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
RiLineX
RiLine60
Numero dei poli
3 poli
Grado di inquinamento
3
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 2XB
Potenziale di carico d'incendio
50,96 MJ/m²
Connessione di conduttori tondi, flessibili, senza capocorda
35 ‐ 240 mm²
Connessione di conduttori tondi, flessibili con capocorda
35 ‐ 240 mm²
Potenza dissipata max.
98 W
Confezione
1 pz.
Peso netto
4,25 kg
Peso lordo
4,37 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
1,75
Codice tariffa doganale
85369095
ETIM 9
EC001040
Descrizione prodotto
RX Sezionatore sottocarico per fusibili NH gr. 2, 400 A, tripolare, con morsetto a mantello
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Quick guide
Safety instructions
Fogli di dati
General technical information