Interruttore sezionatore portafusibile NH RiLineX

Codice prodotto: RX 9363035

Sezionatore portafusibili NH RiLineX, gr. 00, per installazione su piastra di montaggio. Coperchio chiudibile a chiave e piombabile, con indicatore visivo dello stato dei fusibili. Controllo della tensione tramite punti di misura integrati nel coperchio. Per facilitare la manutenzione, i sezionatori per fusibili NH dispongono di una posizione di parcheggio. Versione con morsetti a mantello per conduttori tondi da 1,5 a 95 mm². Incluso sistema elettronico di monitoraggio dei fusibili.

Codice prodotto:
RX 9363035
Esecuzione
Per installazioni su piastre di montaggio
Vantaggi
Coperchio chiudibile a chiave e piombabile
Verifica della tensione tramite apertura dedicata
Modifica senza attrezzi dell'uscita del cavo
Posizione di parcheggio per facilitare le operazioni di manutenzione
Tutte le soluzioni sono disponibili anche con monitoraggio elettronico dei fusibili
Materiale
Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94
Piste di contatto: rame elettrolitico, argentato
Colore
RAL 9005
RAL 35745
Parti incluse nella fornitura
Connettore per il monitoraggio elettrico dei fusibili incluso
for mounting plate assembly
Connessione cavi
sup/inf
Connessione elettrica
Morsetto a mantello
Tensione nominale di isolamento Ui
1.000 kV
Corrente nominale max.
160 A
Corrente nominale di esercizio max.
160 A
Tensione nominale di esercizio
690 V AC
Per grandezza fusibili NH
00
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (fusibili)
Dimensioni
Larghezza: 106 mm
Altezza: 228,9 mm
Profondità: 86,1 mm
Connessione di conduttori
1,5 ‐ 16 mm²
Range temperatura di esercizio
-5 °C...35 °C
Range di temperatura stoccaggio
-25 °C...70 °C
Numero dei poli
3 poli
Categoria di impiego
AC-23B (400 V/100 A)
AC-22B (500 V/100 A)
AC-21B (690 V/100 A)
DC-22B (250 V/100 A)
Grado di inquinamento
3
con controllo elettronico del fusibile (ESÜ)
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 2XB
Potenziale di carico d'incendio
13,24 MJ/m²
Connessione di conduttori tondi, flessibili, senza capocorda
1,5 ‐ 95 mm²
Connessione di conduttori tondi, flessibili con capocorda
1,5 ‐ 95 mm²
Sezione del conduttore tondo
1,5 ‐ 16 mm²
Potenza dissipata max.
16 W
Heat loss per fuse insert (max.)
12 W
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,885 kg
Peso lordo
0,962 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,268
Codice tariffa doganale
85369095
ETIM 9
EC001040
Descrizione prodotto
RX Sezionatori sottocarico per fusibili NH gr.00, 160 A, tripolari, con morsetto a mantello, con monitoraggio del fusibile 800 V, montaggio su piastra
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Quick guide
Safety instructions
Fogli di dati
General technical information