Base portafusibile RiLineX

Codice prodotto: RX 9364022

Base portafusibile a cavaliere compatto RiLineX per sistemi a sbarre di distribuzione da 60 mm. Per fusibili cilindrici 10×38 mm con controllo visivo a LED dello stato del fusibile. Per garantire un contatto sicuro dei fusibili cilindrici, il dispositivo è dotato di speciali portafusibili, chiudibili a chiave in posizione aperta e piombabili in posizione chiusa. Connessione conduttori facilitata tramite morsetti a molla fino a 16 mm² con angolazione di 45°. Montaggio a scatto senza utensili con adattamento semi-automatico alle sbarre da 5 e 10 mm.

Codice prodotto:
RX 9364022
Vantaggi
Contatto sicuro dei fusibili (senza virola)
Montaggio a scatto e regolazione semplice per sbarre con spessore 5/10 mm
Monitoraggio ottico a LED dello stato dei fusibili
Verifica della tensione tramite apertura dedicata
Morsetto a molla esente da manutenzione fino a 16 mm²
Protezione completa senza necessità di accessori aggiuntivi, come cappucci di protezione per viti
Modifica del prodotto
(secondario)
Materiale
Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore
RAL 35745
RAL 9005
Corrente nominale max.
32 A
Connessione cavi
inferiore
Numero dei poli
3 poli
Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre
RiLineX
RiLine60
Dimensioni
Larghezza: 17,8 mm
Altezza: 262,5 mm
Profondità: 95 mm
Connessione di conduttori tondi, flessibili con capocorda
1,5 ‐ 6 mm²
Collegamento di conduttori tondi, a fili sottili con puntalini AWG
AWG 16 ‐ AWG 10
Connessione di conduttori tondi, multipli
1,5 ‐ 6 mm²
Connessione di conduttori tondi, multifilari AWG
AWG 16 ‐ AWG 10
Per sbarre di distribuzione
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Tensione nominale
400 V AC
Categoria di sovratensione
4
Grado di inquinamento
3
Norme
IEC/DIN EN 60 947-3
Tensione nominale di isolamento Ui
800 V
Potenza dissipata max.
3 W
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 2XB
Operation humidity max.
90 %
Range temperatura di esercizio
-5 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio
-25 °C...75 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)
10...90 %
Categoria di impiego
AC-20B (400 V/100 A)
Fusibili
10 x 38 mm
Confezione
4 pz.
Peso netto
1,008 kg
Peso lordo
1,014 kg
Quota di rame (kg / pezzo)
0,043
Codice tariffa doganale
85369095
ETIM 9
EC001644
Descrizione prodotto
RX Base portafusibile a cavaliere 32 A, 3 poli, 10×38 mm, con LED, Largh. 18 mm
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Quick guide
Safety instructions
Fogli di dati
General technical information