Copertura per vano di collegamento RiLineX per sezionatori sottocarico per fusibili NH

Codice prodotto: RX 9365530

Copertura vano di collegamento RiLineX per portafusibili sezionatore NH Gr. 00 RiLineX, utilizzabile con sistemi a sbarre.

Codice prodotto:
RX 9365530
Materiale
Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94
Colore
RAL 9005
Adatto per nr. d'ord.
9362.000
9362.005
9362.030
9362.035
Dimensioni
Larghezza: 106 mm
Altezza: 41,4 mm
Profondità: 62 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
0,144 kg
Peso lordo
0,144 kg
Codice tariffa doganale
73269098
ETIM 9
EC000775
Descrizione prodotto
RX Copertura vano di collegamento per portafusibili sezionatore NH Gr. 00 (sistema a sbarre 60 mm)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Quick guide
Fogli di dati
General technical information