Copertura per vano di collegamento RiLineX per sezionatori sottocarico per fusibili NH

Codice prodotto: RX 9365533

Copertura vano di collegamento RiLineX per sezionatori portafusibili NH RiLineX Gr. 3, utilizzabile per montaggio su piastra di montaggio o su sistema a sbarre.

Codice prodotto:
RX 9365533
Materiale
Poliammide (PA 6)
Resistenza al fuoco secondo UL 94
Colore
RAL 9005
Adatto per nr. d'ord.
9362.310
9362.315
9362.350
9363.310
9363.315
Dimensioni
Larghezza: 250 mm
Altezza: 60 mm
Profondità: 89,6 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
0,506 kg
Peso lordo
0,508 kg
Codice tariffa doganale
85472000
ETIM 9
EC000775
Descrizione prodotto
RX Copertura vano di collegamento per sezionatori portafusibili NH Gr. 3
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Quick guide
Fogli di dati
General technical information