Morsetto a mantello RiLineX per sezionatori sottocarico per fusibili NH

Codice prodotto: RX 9365540

Set di morsetti a mantello RiLineX per collegare conduttori tondi ai sezionatori portafusibili NH RiLineX gr. 00, 4–70 mm²

Codice prodotto:
RX 9365540
Materiale
Lamiera d'acciaio, zincata
Per dimensione
00
Adatto per nr. d'ord.
9362.110
9262.115
9363.110
9363.115
Connessione di conduttori
4 ‐ 70 mm²
Sezione del conduttore tondo
4 ‐ 70 mm²
Confezione
3 pz.
Peso netto
0,096 kg
Peso lordo
0,096 kg
Codice tariffa doganale
73182900
ETIM 9
EC000001
Descrizione prodotto
RX Morsetto a mantello per sezionatori NH gr. 00 (conduttore tondo)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Quick guide
Safety instructions
Fogli di dati
General technical information