Lösungen
OCP - Open Compute Project
14.12.2017 - Neuartige, komplett standardisierte IT-Architektur senkt Investitions- und Betriebskosten, spart Energie ein und erhöht so die Umweltfreundlichkeit.
Die Schweizerische Südostbahn AG (SOB) ist eine selbständige Eisenbahngesellschaft, die sämtliche Dienstleistungen eines Transportunternehmens für ca.13 Millionen Passagiere pro Jahr erbringt. Die Pünktlichkeit der Züge hat höchste Priorität. Dazu ist eine absolut zuverlässig funktionierende IT unerlässlich. Um die Ausfallsicherheit der IT zu gewährleisten, entschied sich die SOB für ein Backup-Rechenzentrum und beauftragte Rittal mit der Konzipierung, Planung und Realisierung.
Daniel Kobler, Abteilungsleiter ICT bei Schweizerische Südostbahn AG.
Der für die vorgesehene Installation des Backup-Rechenzentrums zur Verfügung stehende Raum, bot nur eingeschränkte und verwinkelte Platzverhältnisse. Rittal Schweiz überzeugte mit einem auf die räumlichen Gegebenheiten zugeschnittenen Konzept, bestehend aus Schranksystem, integrierter In-Row-Klimatisierung und USV-Einheit sowie einer sensorbasierenden Überwachungslösung. Da die Lösung skalierbar, also ausbaufähig ist, bietet sie der Südostbahn den notwendigen Investitionsschutz für die Zukunft.
Rittal gewährleistete ein umfassendes Projektmanagement: Der Anbieter organisierte und koordinierte alle erforderlichen baulichen Maßnahmen. Während der vorgesehene Raum vorbereitet wurde, konfigurierte Rittal Gehäuse und Komponenten. Das vorkonfigurierte System wurde „en bloc“ geliefert, eingebaut und angeschlossen. Die Südostbahn erhielt also einen schlüsselfertigen Serverraum – bereit für den Einbau des IT-Equipments.
Bei der Südostbahn schätzt man ganz besonders Rittals engagierte Betreuung von A bis Z sowie die selbständige, professionelle Arbeit beim Engineering, bei der Planung und bei der akribischen Umsetzung.
Dolor est.