Das Internet der Dinge (IoT) umfasst alle Computer-gesteuerten Geräte, die mit dem Internet verbunden werden können – von Mobiltelefonen über Laptops bis hin zu Maschinen und Fabriksystemen. Sogar der Kühlschrank geht online. Und all dies erzeugt riesige Datenmengen. Dieser Trend spiegelt einen dynamischen IT-Markt wider, der sich auf zukünftige IT-Strategien auswirkt und die täglichen Routinen bei der Arbeit und zu Hause verändert.
Reaktion ohne Zeitverlust
Die Sensoren der IoT-Geräte liefern Daten, die gesammelt, verarbeitet, ausgewertet und gespeichert werden müssen – schnell und so nah wie möglich an der Quelle. Die räumliche Nähe durch Edge Computing ist der Schlüssel für niedrige Latenzzeiten.
Zukunft mit Sicherheit
Unbefugter Zugang zu vertraulichen Daten kann politische, wirtschaftliche und sogar gesundheitliche Folgen haben. Der Schutz sensibler Daten und Systeme hat zwei große Herausforderungen, die Sie mit Edge Computing von Rittal lösen: die digitale Datensicherheit sowie die Sicherung des Datacenters und der IT-Racks vor physischem Zugriff.
Standards mit Skalierbarkeit
Wenn Sie mit dem Tempo des Marktes mithalten und die Anforderungen an Effizienz erfüllen möchten, müssen Sie standardisierte IT-Architekturlösungen installieren. Dies sind skalierbare Systeme, mit denen Sie die Leistung je nach Bedarf anpassen oder erweitern können. Durch Standardisierung lassen sich auch bestehende Systeme integrieren, sodass Sie nicht von vorne anfangen müssen.
Verfügbarkeit ohne Unterbrechung
Eine ununterbrochene Datenverbindung zwischen Ihrer Anwendung und dem Datenlieferanten ist die wichtigste Voraussetzung für eine optimale Datenverfügbarkeit. Im Gegensatz zur Datensicherheit hängt die Verfügbarkeit von der technischen Funktionalität ab: Schon kleine Fehler können weitreichende Auswirkungen haben, insbesondere bei Geräten, die im einstelligen Millisekundenbereich arbeiten.
Dolor est.