Kryptowährung. Blockchain. Bargeldlose Bezahlvorgänge. In der Finanzwelt unterstützt Edge Computing die Automatisierung von Transaktions- und Abrechnungsprozessen. Die Verbraucher profitieren von vollautomatisierten, intelligenten Prozessen bei der Beschaffung von Waren und Dienstleistungen. Ein Beispiel: Die Bezahlung an der Tankstelle erfolgt völlig automatisiert – sofern Sensoren zum Senden und Empfangen von Daten sowohl im Auto als auch an der Zapfsäule vorhanden sind. Diese Daten müssen nicht in eine Cloud übertragen werden. Ein Edge Datacenter vor Ort garantiert die Prüfung und Verarbeitung in Echtzeit.
Schon seit einigen Jahren nutzen Unternehmen aus dem Finanzsektor KI-Technologien, um Geschäftsprozesse effizienter zu gestalten, ihre Kunden besser zu verstehen und die Customer Experience zu verbessern. Die Grundlage hierfür ist Big Data und das daraus gewonnene Wissen über den Kundenstamm, welches durch Analysetools gesammelt, aufarbeitet und verfügbar gemacht wird.
Entwicklungen wie Cloud Computing, das Internet der Dinge oder Software-defined Networks ermöglichen Unternehmen schnelle Innovationen, setzen sie aber gleichzeitig neuen Sicherheitsbedrohungen aus. Besonders für Finanzinstitute wächst das Risiko von Bedrohungen wie Trojaner, Malware oder Hackerangriffe stetig. Die Blockchain-Technologie als dezentrale Datenbank kann hinsichtlich Cybersicherheit einen wichtigen Beitrag leisten.
Dolor est.