zurück zur Übersicht

Smart Retail

Vereinfachtes Verkaufen.

Online-Shopping boomt: Es ist schnell, einfach und macht Einkaufen zu einem effizienten Erlebnis. Newsletter, Promotions und Kundenempfehlungen helfen dem Verbraucher sich zu orientieren und wohlzufühlen. Edge Datacenter ermöglichen den optimierten Einsatz von Kundendaten in Geschäften und Online-Shops. Sind die Händler geografisch verteilt, vernetzt eine Anwendung das Edge Datacenter intelligent in einem 3-Layer-Modell mit regionalen Lagern und dem zentralen Datacenter. Durch Edge Computing steigert der Einzelhandel vor Ort die Verfügbarkeit der Produkte, optimiert die Logistik und nutzt gezielter Kundenpräferenzen. Die ständige Verfügbarkeit der notwendigen Daten durch Edge Computing ermöglicht eine bessere Steuerung des Kundenverhaltens. Da die Systeme mit allen Filialen eines Händlers interagieren, müssen die Lösungen stark standardisiert sein.

Herausforderung

  • Alte DC-Techniken können neue und fortgeschrittene IT-Technologien nicht verwalten
  • Mangel an Stromversorgung und Energieeffizienz

Rittal Lösung

► Überwachungssysteme RiZone DCIM und CMC III

► 24 Server Racks (TS IT) und 9 TLC-Racks

► Rittal DET-AC

USV

► 10 LCPs

► 2 Free-Cooling-Chiller (150kW)

► 66 PDU Metered

Effiziente Kühlung für Süßwarenhersteller

Herausforderung

  • Hohe Energieeffizienz
  • Hohe Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur mit Überwachung und Stromversorgung

Rittal Lösung

► 14 TS IT Racks

► Überwachung durch CMC III

LCP

PSM

Passende Lösungen zu diesem Thema