IT-Sicherheit beginnt mit dem Schutz vor physischen Gefahren. Diese können die gesamte IT-Infrastruktur zerstören und sind speziell im Zeitalter von Industrie 4.0 existenzbedrohend, da durch die starke Vernetzung aller Prozesse nicht nur die Verwaltung, sondern auch die gesamte Produktion von einem Ausfall betroffen ist.
Perfekter Schutz vor physischen Gefahren für Ihre IT-Infrastruktur
Sicherheitsräume von Rittal steigern die IT-Sicherheit signifikant und garantieren höchste Investitionssicherheit – vom Grundschutz bis zur Hochverfügbarkeit.
"Pay-as-you-grow" - Die modularen Raum-in-Raum-Systeme sind individuell anpassbar und jederzeit erweiterbar. Das flexible Baukastensystem ermöglicht eine Erweiterung im laufenden Betrieb der IT-Systeme. Die Raumsysteme bieten den optimalen Schutz für IT-/Infrastrukturkomponenten wie Löschtechnik, unterbrechungsfreie Stromversorgung und Klimatisierung.
Solider Schutz für Ihre IT - der Safe!
Lassen Ihre bauseitigen Räumlichkeiten die Einrichtung eines Raum-in-Raum-Systemes nicht zu, empfehlen wir einen IT-Sicherheitssafe als ebenso modulare und standortunabhängige Sicherheitslösung. Der Aufbau an schwer zugänglichen Orten ist somit kein Problem und auch die nachträgliche Einhausung von IT-Schränken ist dank der Modularität möglich. Konfigurieren Sie sich Ihren IT-Schutz auf kleinstem Raum mit unserem Micro Data Center Konfigurator.
DCIM - Data Center Infrastructure Management für eine professionelle Überwachung
Der Konfigurator bietet neben der Auswahl des perfekten physischen Schutzes auch die Auswahl an Überwachungssystemen für die physikalischen Parameter wie Temperatur-, Luftfeuchte oder Türzustandsüberwachungen. Das Monitoring erfolgt über eine Netzwerkanbindung und die Einstellungen können bequem über die Web-Benutzeroberfläche vorgenommen werden.
Zusätzlich kann das System an übergeordnete Managementsysteme, zum Beispiel eine DCIM Software angebunden werden. Das zentrale Monitoring erfolgt hier über eine serverbasierte Anwendung, die alle Parameter der eingesetzten Komponenten aus Ihrer IT-Infrastruktur überwacht und verwaltet.