Die revolutionäre Alternative zum individuellen Rechenzentrumsbau sind die vordefinierten Einzelmodule RiMatrix S. Die standardisierten Module sind voll funktionsfähig mit nur einer Artikelnummer ab Lager lieferbar.
Plug & Play-Installation ganzer Rechenzentrum-Infrastrukturen dank vordefinierter Einzelmodule
Die Module enthalten Server- und Netzwerkschränke, Kühlung, Stromverteilung und - absicherung sowie Monitoring und eine DCIM Software. Durch die Entkopplung der Module von einer physikalischen Hülle und der definierten Infrastrukturschnittstellen sind die Module flexibel einsetzbar:
- in neue oder bestehende Räume mit einer Warm- oder Kaltgangschottung
- in systemgeprüfte Sicherheitsräume
- in portablen Containern
Von der Stange - aber maßgeschneidert
Alle Komponenten des Rechenzentrums-Moduls sind vordefiniert und optimal aufeinander abgestimmt. Daher können Datenblätter erstellt werden, die auch extern zertifiziert sind. Größere Installationen lassen sich durch den Einsatz mehrerer Einzelmodule schnell und einfach realisieren. Power- und Kühlungsmodule runden die Produktpalette ab und erlaube eine Plug & Play-Installation ganzer Rechenzentrum-Infrastrukturen.
Sicherheit geht vor!
Ausfälle innerhalb der IT haben teils enorme Schäden zur Folge. Im Zeitalter von Industrie 4.0 - der externen Vernetzung aller Prozesse - steht die Gefahr von digitalen und physischen Bedrohungen ständig im Fokus. Optimalen Schutz bieten IT-Sicherheitsräume. Schon mit dem Grundschutzraum sind Sie bestens geschützt, können aber auch jederzeit durch das modulare Raum-in-Raum-System auf einen Hochverfügbarkeitsschutz erweitern.
IT-Schutz auf kleinstem Raum - jederzeit erweiterbar!
Speziell für die Server- und Netzwerktechnik bietet ein Sicherheitssafe vollständigen Schutz vor physischen Gefahren schon auf kleinstem Raum. So kann ein komplettes Mini-Rechenzentrum in einem Safe untergebracht werden und ist o optimal geschützt vor unautorisiertem Zugriff, Brand, Wasser und Staub. In diesem Micro Data Center steckt aber noch viel mehr: Durch den modularen Aufbau und die jederzeit mögliche De- und Remontage kann Ihr Mini-Rechenzentrum bedarfsgerecht erweitert werden und bietet Ihnen damit eine zukunftssichere Investition.