VX25 Ri4Power

バスバーシステムMaxi-PLS

完全なシステム技術、特にコンパクトな構造、Maxi-PLSバスバーシステムの4つの固定用面に簡単で滑らかに固定できます。

バスバーシステムMaxi-PLS

接続技術 Maxi-PLS

バスバーシステムMaxi-PLSでのあらゆる接続方法のためのオプション。

バスバーシステムMaxi-PLS

エンドホルダー Maxi-PLS バスバー用

ホルダーへの挿入によるMaxi-PLSバスバーの側面の固定用

バスバーシステムMaxi-PLS

Maxi-PLSバスバー E-Cu(電気銅)製 システム Maxi-PLS 45 S 用

寸法:45 x 45 mm、バー断面積:974 mm²

バスバーシステムMaxi-PLS

Maxi-PLSバスバー E-Cu(電気銅)製 システム Maxi-PLS 45 用

寸法:45 x 45 mm、バー断面積:1354 mm²

バスバーシステムMaxi-PLS

Maxi-PLSバスバー E-Cu(電気銅)製 システム Maxi-PLS 60 用

寸法:60 x 60 mm、バー断面積:2323 mm²

バスバーシステムMaxi-PLS

銅スペーサー Maxi-PLSバスバーと銅板バー用

Maxi-PLSと銅板フレックスバー用、汎用スペーサーとして使用可能。