アース
アース点とアースレール
アースプレート
Comfort-Panel、Optipanel、VX、TS、VX SE、PCの中への組み込み用。
中央アース接続ポイント
アースストラップの、垂直および水平のエンクロージャープロフィー}...
等電位ボンディング用星型金具 8 mmアースボルト用
8 mmのアースボルト用。8...
アースバー
アースレール、水平 VX、VX SE、VX IT 用
電位補正レール、電流負荷能力:約200 A。
長尺アースレール、垂直 VX、VX IT用
同封のアース用導体を使って、Patch-Panelのサポートブラケットを中性点方式...
ESD 接続ポイント
保護が必要な電子コンポーネントのために、この標準化された接続点ʌ...