サポートアームシステム
その他のコンポーネント
接続コンソールVESA 75/100
スリムタイプのコマンドパネル、市販のTFT類およびVESA...
接続コンソール サポートアームコネクター120 x 65 mm用
スリムタイプのコマンドパネルの背面からの取り付け用。ケーブル引{...
アダプター サポートアームコネクターØ 130 mmを120 x 65 mmに
サポートアーム用カットアウト120 x...
サポートプロファイル、高さ調節式 サポートアームシステム用
新しい高さ調節式サポートアームは、マン マシン...
アダプター サポートアームコネクター 直径 180 mm を直径 130 mmに
エンクロージャーとカップリング、あるいは固定ベース、あるいは回ŭ...
アダプター シーメンスのプロ パネル用
シーメンス社製シマティックを、CP-40...
コネクタープレート 強化パネル付き
コマンドパネルを、サポートアームやスタンドベースと簡単に接続し|...
90°アングルアダプター CP 60→CP 40へのサポートアームコンビネーション用
CP 60→CP 40へのサポートアームコンビネーション用
アダプター
大きいサポートアームシステムと小さいサポートアームシステムの連ŀ...
CP 120 アダプター、高さ調節式サポートアームに使用
回転ジョイント ジブ付き/ジブなし
機械や設備へ、直接旋回可能な取り付け用に。
10°傾斜アダプター サポートアームコネクターØ 130 mm用
コマンドパネルと、カップリングシステム...
10°傾斜アダプター サポートアームコネクター120 x 65 mm用
±45°傾斜アダプター サポートアームコネクターØ 130 mm用
+100°/-60°傾斜アダプター サポートアームコネクター120 x 65 mm用
IW ワークデスク上への取り付け用で、Ø 130...
傾斜クラッチ CP 60 サポートアームシステム用
1つのサポートアームシステム /...
アダプター 傾斜クラッチ用