ベース

VX ベースシステム

VX ベースシステムは、従来のリタールベース機能を、自在な組み立てを可能にした一つのモジュラーシステムに集約。より少ない部品数で、より多くのスペースを確保し、組み立ての快適性も向上しました。

VX ベースシステム

ベース コーナーピース、前後にベース トリムパネル付き、100 mm VX、VX IT、VX SE、TE、TS、TS IT、TP、PC、IW 用

エンクロージャーに対してのセルフポジショニングを促す成形部付きƌ...

VX ベースシステム

ベース コーナーピース、前後にベース トリムパネル付き、200 mm VX、VX IT、VX SE、TE、TS、TS IT、TP、PC、IW 用

エンクロージャーに対してのセルフポジショニングを促す成形部付きƌ...

VX ベースシステム

ベースサイド部、100 mm VX ベースシステム (鋼板製) 用

ベースユニットの側面を閉じるため、補強のため、または連結されて{...

VX ベースシステム

ベースサイド部、200 mm VX ベースシステム (鋼板製) 用

ベースユニットの側面を閉じるため、安定性を向上させるため、また{...

VX ベースシステム

ベース トリムパネル、通気型 VX ベースシステム用

ベース経由でのエンクロージャー換気に使用します。特に、分電設備{...

VX ベースシステム

ベース コーナーピース、前後にベース トリムパネル付き、200 mm、ステンレス製

連結型エンクロージャーシステムに対してセルフポジショニングを促{...

VX ベースシステム

ベース コーナーピース、前後にベース トリムパネル付き、100 mm、ステンレス製 VX、TS、VX SE用

連結型エンクロージャーシステムに対してセルフポジショニングを促{...

VX ベースシステム

ベースサイド部、200 mm、ステンレス製 VX ベースシステム用

ステンレス製のベーストリムパネルは、奥行き方向のベースユニット{...

VX ベースシステム

ベースサイド部、100 mm、ステンレス製 VX ベースシステム用

ステンレス製のベーストリムパネルは、奥行き方向のベースユニット{...

VX ベースシステム

VX ベースシステム用アクセサリー

Numerous accessories for individual extension of the VX base/plinth system, to fit all applications.

VX ベースシステム

ベース コーナーピース、前後にベース トリムパネル付き 新バージョン

エンクロージャーの取り付けを簡単にする位置決めサポートを含む、Ō...

VX ベースシステム

ベース、サイド部 VX ベースシステム (鋼板製) 用、新バージョン

ベースユニットの側面を閉じるため、安定性を向上させるため、また{...

VX ベースシステム

ベース トリムパネル、通気型 VX ベースシステム (鋼板製) 用、新バージョン

ベース経由でのエンクロージャーの換気に。ベース高さ 200 mm...

VX ベースシステム

ブラシストリップ付きベースサイド部 VX ベースシステム (鋼板製) 用、新バージョン

ベースへのケーブルの引き込みに。ベース高さ 200 mm...

VX ベースシステム

床面固定用ブラケット VX ベースシステム (鋼板製、新バージョン) およびステンレス製用

エンクロージャーあるいは連結型エンクロージャーを動かすことなくz...

VX ベースシステム

搬送用キャスター VX ベースシステム (鋼板製) 用、新バージョン

高さ 100 あるいは 200 mm のベース コーナーピースに掛けて使用します。

VX ベースシステム

ベース拡張ブラケット VX ベースシステム (鋼板製) 用、新バージョン

システムセクションまたはサポートレールを使用してベースをカスタ}...

VX ベースシステム

サポートブラケットまたはスペーサーブラケット VX ベースシステム (鋼板製) 用、新バージョン

Cレールまたはケーブルクランプレールなどの自在な固定に使用します ...

VX ベースシステム

レベル調整エレメント VX ベースシステム (鋼板製) 用、新バージョン

床面からの高さ調整用、最大 15 mm まで。ベース...

VX ベースシステム

ベースアダプター VX ベースシステム (鋼板製) 用、新バージョン

ツインキャスター 7495.000 またはレベル調整脚を VX...