バスバーシステム100 mm - 185 mm

ブスバーホルダー、3ポール

30 mm x 10 mmから100 mm x 10 mmまでのホルダーに応じたレールの収納。

ブスバーホルダー、3ポール

バスバーホルダー

1250 A(100 mm)、1600 A(185 mm)、2500 A(150 mm)、3000 A(150 mm)のバスバーシステム用。

ブスバーホルダー、3ポール

バスバーサイズに応じたスペーサープラグ

30 mm x 10 mmから60 mm x 10 mmまでの、10mmごとのレールの測定値への適応用。

ブスバーホルダー、3ポール

スペーサーエレメント、バスバー幅を減らすときに使用します。

バーの幅を10 mmずつ減らすため。

ブスバーホルダー、3ポール

システム固定パーツ