エンクロージャー

  • 小型ボックス
    小型ボックス

    多種多様な小型キャビネット:PK ポリカーボネートターミナルボックス、GA アルミダイキャストボックス、KX 小型キャビネット (鋼板製) はグランドプレート付き・無しのターミナルボックス、E ボックスおよびバスボックスの各バージョン。ウォール型キャビネットは、小型の制御アプリケーションにおける電気コンポーネントの保護に対する最も高い要求を満たします。IP 66 までの保護等級。

    More

  • コンパクトボックス/エンクロージャー
    コンパクトボックス/エンクロージャー

    コンパクトな構造のエンクロージャーおよびハウジングソリューションのバリエーション:AX コンパクトエンクロージャー、AX プラスチックボックスおよび SE システム エンクロージャー。中程度のスペースを必要とする非常に多くの用途の制御アプリケーションに使用できます。防食および保護等級 IP 66 までの最も高い要件を満たします。ウォール型キャビネットは、容易な実装と自在性に富んだケーブル引き込みを提供します。

    More

  • インダストリアル エンクロージャー
    インダストリアル エンクロージャー

    VX25 と TS 8 連結型エンクロージャーシステムおよび SE システム エンクロージャーは、完璧に考え抜かれたフレームセクションを備えています。内部実装は2つの実装面にて行うことができるので、エンクロージャー内のスペースを有効的に使用することができます。VX25 大型エンクロージャーシステムは、完全に対称的なフレームセクションを特徴としており、すべてのアプリケーションにおいて、簡素化および一貫した連結技術により、複雑さを大幅に軽減します。

    More

  • IT ラックシステム
    IT ラックシステム

    お客様のネットワークおよびサーバーアプリケーションに合わせた最適なラック。オープン型ディストリビューションラックで機器取り付け面へのアクセスが非常に容易な TE 8000、あるいは、ガラスドアまたは通気型ドア付きで 100種類以上から選べるTS IT など、豊富なバリエーション。

    More

  • IT ハウジング
    IT ハウジング

    小規模ネットワークアプリケーション (保護等級 IP 66 まで) 用のコンパクトな 19インチボックス。アクセスしやすく、ウォール型あるいはスタンド型ハウジングとしてフレキシブルに使用可能。

    More

  • コンソールシステム/PCエンクロージャーシステム/産業用ワークステーション
  • 操作用ハウジング / サポートアームシステム / スタンドシステム
  • 衛生環境デザイン(HD)
    衛生環境デザイン(HD)

    食品・嗜好品産業で使用するために特別に設計されたハイジェニック (衛生環境) デザイン ハウジングの使用で、より安全に、より清潔に。ハイジェニック (衛生環境) デザイン仕様のステンレス製小型キャビネットおよびコンパクトエンクロージャー、大型エンクロージャーおよびアクセサリー。

    More

  • ステンレス
  • 特殊な用途
    特殊な用途

    専用型アプリケーションには、地震多発地域や爆発の危険性があるエリアで使用するハウジングや EMC の要求を満たす構造のハウジングなど、さまざまな素材のエンクロージャーおよびハウジングソリューションが含まれます。

    More

  • アウトドアエンクロージャー
    アウトドアエンクロージャー

    アウトドアキャビネットは、屋外環境での使用に最適です。リタールは、CS ウォールボックスおよび CS 新型ベーシックエンクロージャーを量産品として提供しているので、この製品は即納可能です。CS トップテック キャビネットは、屋外での使用に最適なプロジェクトソリューションです。マルチファンクションハウジング プロジェクトソリューションは、電気通信分野で使用するために特別に設計されています。

    More

+
[X] 閉じる

Required