AX コンパクトエンクロージャー
-
AX IT ウォール型キャビネット 19インチマウンティングレール付き、奥行き調整式
IT ウォール型キャビネット。産業環境に適した高い保護等級を備えています。奥行き方向に取り付け位置を変更できる 19インチ マウンティングレール、および、ハウジングボトムへのケーブル引き込みに使用するブラシストリップ付きグランドプレート付き。最大保護等級 IP 66 (使用するグランドプレートによります)。
-
AX コンパクトエンクロージャー デスクトップ TFT モニター (最大 24 インチ) 用 AX 操作用ハウジング
AX ベースのデスクトップ TFT モニター (最大 24 インチ) 用操作用ハウジング (鋼板製)、VESA 75/100 マウント付き。最大 24インチ (比率16:9/16:10) の市販のデスクトップ TFT モニターの効果的で安心できる保護をお約束します。高い保護等級 IP 65。
-