ドア / ロック

  • ドア
    ドア

    透視ドアおよび通気孔付き透視ドアは、実装されている機器の確認を容易にします。 リアパネルの代わりに鋼板製ドアを取り付ければ、前後からの内装機器へのアクセスが可能になります。

    More

  • 温度管理モジュールコンセプト
    温度管理モジュールコンセプト

    冷却ユニットはエンクロージャードアに組み込まれているので、エンクロージャー全体のデザインに完璧にマッチします。稼働中であっても、機械加工を施すことなく、既存のドアと簡単に交換できます。冷却能力 1.5 kW ~ 2.5 kW。VX25 および TS 8 連結型エンクロージャーシステム用にご用意できます。

    More

  • モジュール式フロント構成
    モジュール式フロント構成

    エンクロージャー内のさまざまな機能領域を仕切るために使用します。透視窓付きあるいは無しの分割ドアを、上部と下部のフロント トリムパネル間のスペースに、自在に取り付けることができます。この「モジュール式フロント」は、Rittal エンクロージャーシステムのフロントドアあるいはリアパネルの代わりに取り付けることができます。

    More

  • ロックシステム
    ロックシステム

    標準装備のロックインサートは、様々なタイプのハンドルや他のキー用のロックと交換できます。キーを使わずに自立型エンクロージャーやウォール型ボックスを速やかに開けるには、押しボタン式が実用的な代替品になるでしょう。

    More

  • ドア内装用
    ドア内装用

    一時的な置き場やドキュメント保管用アクセサリーの取り付け、表示機器や操作用機器の取り付け、その他様々なアクセサリーの取り付けをサポートします。

    More

  • 透視窓/ディスプレイパネル
    透視窓/ディスプレイパネル

    表示機器、押しボタン、スイッチ類とその他の操作用機器を、見栄え良く、ほこり、液体そして不正アクセスから保護します。

    More

  • ストリップ型銘板 VX、TS、SE用
    ストリップ型銘板 VX、TS、SE用

    ドアの上部に設置する識別銘板差し込み用。透明保護フィルムおよび固定部品付き。

    More

+
[X] 閉じる

Required