分電・配電

  • バスバーシステム
    バスバーシステム

    RiLine バスバーシステム、独自構成の開閉器・制御設備に使用します。1600 A までの、AC または DC アプリケーション用のコンプリートソリューション。

    More

  • Ri4Power TS 8
    Ri4Power TS 8

    最大 5500 A の制御設備および分電設備に使用する、IEC 61 439-1/-2 および DIN EN 61 439-1/-2 準拠の設計検証報告書付き低電圧開閉器設備用モジュラーシステム。

    More

  • Ri4Power ISV配線配電器
    Ri4Power ISV配線配電器

    分電エンクロージャー用モジュール式実装システム。設計検証報告書用に DIN EN 61 439-1/-2 規格に準拠。

    More

  • IT パワー
    IT パワー

    Power distribution and back-up are key elements of IT High Availability. Rack power distribution is available as standard PDU or modular power distribution (PSM) solutions. This allows for individually adapted rack PDU solutions from basic power distribution up to intelligent solutions with extensive measurement and management functions.

    More

+
[X] 閉じる

Required