分電・配電

Ri4Power TS 8

最大 5500 A の制御設備および分電設備に使用する、IEC 61 439-1/-2 および DIN EN 61 439-1/-2 準拠の設計検証報告書付き低電圧開閉器設備用モジュラーシステム。

Ri4Power TS 8

連結システムTS 8、分電・配電システム

連結システムTS 8、IEC 61 439-1/-2とDIN EN 61...

Ri4Power TS 8

バスバーシステム RiLine

1600 Aまで、中心の間隔:60...

Ri4Power TS 8

バスバーシステムMaxi-PLS

完全なシステム技術、特にコンパクトな構造、Maxi-PLSバスバーシステムの4 ...

Ri4Power TS 8

バスバーシステムFlat-PLS

市販の銅板フレックスバーによる多彩なシステム構築。

Ri4Power TS 8

バスバーシステム100 mm - 185 mm

バスバーシステム、最大:1250 A(100 mm)、1600 A(185 mm)、2500 A(150 mm)、3000 A(150 mm)。

Ri4Power TS 8

結合技術

Maxi-PLSバーとFlat-PLSバー同士、RiLine60バーシステムまたはサーキットブレーカーと{...

Ri4Power TS 8

カバーシステム Form 1

電圧のかかっている部品をカバーすると同時に、内部の保護等級 IP 2X...

Ri4Power TS 8

カバーシステム Form 2b

NH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクターおよび 185 mm...

Ri4Power TS 8

オペレーションスペース1-4型

革新的なモジュール式コンポーネントを含む、時間を節約できるシス|...

Ri4Power TS 8

ブレーカー区画 - 装備

簡単な組み込み、完全な接触保護、安全な分離。