IT パワー

  • 分電ラック
    分電ラック

    19インチ安全モジュール用に準備された、パワーレールとメインスイッチが付いたエンクロージャー配電ラック。

    More

  • Power Distribution Unit PDU(配電ユニット)
    Power Distribution Unit PDU(配電ユニット)

    このコンパクトな PDU で、どんな IT ラックにも、プロフェッショナルな配電システムが装備されます。IT サーバーラック内の 0Uスペースに取り付けます (工具不要)。 幅広い電力測定機能やモニタリング機能は、PDU を経済的で信頼できる投資対象にします。

    More

  • 電源システムモジュール PSM
    電源システムモジュール PSM

    単相または三相の、1つまたは2つの入力。コンセントモジュールの差し込む方向を変えて、冗長性を持たせています。オプションで電圧、電流および消費電力の測定。

    More

  • 電源供給
    電源供給

    コンセントバー、ターミナルストリップ、コンセント、パワーボックス、PCU

    More

  • UPSシステム
    UPSシステム

    リタールUPSシステム、可用性を高めるための電源モジュールコンセプト。危険な負荷に対する保護用。部分的な負荷の範囲でもUPSが非常に有効です。

    More

+
[X] 閉じる

Required