RiMatrix データセンターコンテナ RDC

  • RDC オール イン ワン コンテナ
    RDC オール イン ワン コンテナ

    頑丈なコンテナ壁に囲まれた、接続準備済みの IT インフラストラクチャー。中規模、クラウドおよび Edge アプリケーションなど、さまざまなパフォーマンスクラス向けに標準化された、UPS モジュールおよび冷却装置も含んだ IT モジュールです。

    More

  • RDC IT コンテナ
    RDC IT コンテナ

    頑丈なコンテナ壁に囲まれた、接続準備済みの IT インフラストラクチャー。中規模、クラウドおよび Edge アプリケーションなど、さまざまなパフォーマンスクラス向けに標準化された IT モジュールです。

    More

  • RDC 電源コンテナ
    RDC 電源コンテナ

    1台または複数台の IT モジュールへの電力を供給するための、冗長性を有するモジュール式の UPS システム。

    More

  • RDC 冷却コンテナ
    RDC 冷却コンテナ

    コンテナフレーム内に設置された、接続準備済みかつシステムとして試験済みの効率の良い Reクーリングシステム。冗長性を有するチラーは、フリークーラーを内蔵、あるいは別置きのフリークーラーを追加可能。さらにネットワーク機能を持っています。

    More

+
[X] 閉じる

Required