連結部品 - 外観

  • 連結部カバー(トップ用) VX、VX IT、TS、TS IT 用
    連結部カバー(トップ用) VX、VX IT、TS、TS IT 用

    エンクロージャーの連結部には、両端にエンドキャップ付きのカバーをはめ込むことができます。それによって、汚れや液体が連結部のパッキン上に溜まるのを防ぎます。

    More

  • 連結部カバー (垂直)
    連結部カバー (垂直)

    背合わせ連結時のサイドパネル間の透き間を埋めるために使用します。エンクロージャー高さ 2200 mm 用、もしくは、個々の低い高さ用にカットします。

    More

  • ブランクパネル TS 8用
    ブランクパネル TS 8用

    ブラインドは、奥行きの異なる高さ2000 mmのエンクロージャーを連結する際に、視覚的ブラインドとして機能します。

    More

+
[X] 閉じる

Required