ドア / ロック

  • ドア
    ドア

    透視ドアおよび通気孔付き透視ドアは、実装されている機器の確認を容易にします。 リアパネルの代わりに鋼板製ドアを取り付ければ、前後からの内装機器へのアクセスが可能になります。

    More

  • TS用モジュール式フロントデザイン
  • 透視窓/ディスプレイパネル
    透視窓/ディスプレイパネル

    表示機器、押しボタン、スイッチ類とその他の操作用機器を、見栄え良く、ほこり、液体そして不正アクセスから保護します。

    More

  • ロックシステム
    ロックシステム

    標準装備のロックインサートは、様々なタイプのハンドルや他のキー用のロックと交換できます。キーを使わずに自立型エンクロージャーやウォール型ボックスを速やかに開けるには、押しボタン式が実用的な代替品になるでしょう。

    More

  • サーキットブレーカーカバー
    サーキットブレーカーカバー

    米国の規定に基づく連結型エンクロージャーの全対策用ドアインターロックシステム (UL に準拠)。サーキットブレーカーカバーと、カム作動ユニット、サブドアロックユニットおよび連結棒とのコンビネーションで、UL 508 A をの要求事項を満たします。

    More

  • ヒンジ
    ヒンジ

    工業環境や IT 環境における、独立エンクロージャー、連結型エンクロージャーそしてウォール型ボックスをユースケースに応じて、ドア開角度を最適に調節することを可能にします。

    More

  • ドア内装用
    ドア内装用

    一時的な置き場やドキュメント保管用アクセサリーの取り付け、表示機器や操作用機器の取り付け、その他様々なアクセサリーの取り付けをサポートします。

    More

  • ストリップ型銘板
    ストリップ型銘板

    ドアへの、個別の区画表示の作成用。

    More

  • 対埃保護バー
    対埃保護バー

    ドアの上の縁上の埃の堆積を防ぎます。

    More

  • 補修用ペイント
    補修用ペイント

    粉体塗装面やウェット塗装面の補修に使用するラッカーです。

    More

  • 腐食保護用下塗り
    腐食保護用下塗り

    この1成分形下塗りは、カットアウトなどにより生じた、ラッカーの付いていない箇所などの腐食保護に適しています。ラッカーの付いていない箇所の腐食保護に使用します。この下塗りは、低電圧および開閉器コンビネーション用の規格 IEC 61439の要求事項に適合しています。

    More

+
[X] 閉じる

Required