ケーブル配線ブラケットと仕分けブラケット

  • ケーブルマネージャー
    ケーブルマネージャー

    システムにあわせたケーブルの方向転換、および予備のケーブルと長すぎる部分の収納用。要素は個別に、または組み合わせてケーブル配線に使用できます。

    More

  • ケーブルガイドハンガー
    ケーブルガイドハンガー

    482.6 mm (19インチ) マウンティングレールの側面などに取り付け、柔軟でシステムに最適なケーブル処理を実現します。

    More

  • ケーブルホルダー
    ケーブルホルダー

    大量のケーブルの収納用、800 mm幅のネットワーク用ラック内の482.6 mm(19インチ)プロフィールとマウンティングフレームの側面への固定用。

    More

  • 光ファイバー ガイドハンガー
    光ファイバー ガイドハンガー

    光ファイバーケーブルの仕分けケーブルおよびジャンパーケーブルの、内部ケースの溝への挿入。ゴムバンドで直径が最大4.5 mmの様々な光ファイバーケーブルをまとめます。

    More

  • 余剰ケーブルホルダー
    余剰ケーブルホルダー

    後方のエンクロージャー領域内の固定、およびネットワーク用エンクロージャーの側面への固定用。

    More

+
[X] 閉じる

Required