コンパクトボックス/エンクロージャー

  • AX プラスチックボックス
    AX プラスチックボックス

    AX plastic enclosures, optionally with or without inspection window, are ideal for outdoor applications. Numerous mounting domes in the enclosure provide individual interior configuration options in a 25 mm pitch pattern, e.g. with punched sections and rails.

    More

  • ウォール型ボックス EL
    ウォール型ボックス EL

    19インチ機器取り付け面とデザイン透視ドア付き、3分割型ウォール型ボックス。センターハウジングは、取り付けられているコンポーネントに対して、前からも後ろからも、理想的なアクセスを可能にします。壁に固定される部分は、上下からのケーブル引き込みが可能です。

    More

  • VX SE システム エンクロージャー
    VX SE システム エンクロージャー

    鋼板製独立型エンクロージャー。丈夫なエンクロージャー本体、2つの実装面、リアパネル (ねじ留め式) とドア付き。トップパネルとサイドパネルは一枚の鋼板でできていて、ロールフォーミングされた「フレーム」が付いています。VX25 連結型システムと完全に互換性があります。建築設備で使用される、エンクロージャー幅 600 ~ 1800 mm、そして奥行き 300 mm のエンクロージャーです。サイドパネルを取り付ける必要がなく、幅広のエンクロージャーが小型の連結コンビネーションを置き換えるので、効率が向上します。

    More

  • AE コンパクトボックス
    AE コンパクトボックス

    ドア付きハウジング、鋼板製、塗装済み、マウンティングプレート付き、ボトムにグランドプレート付き。IP 66までの保護等級

    More

  • AE コンパクトボックス ステンレス
    AE コンパクトボックス ステンレス

    AE コンパクトエンクロージャー、ステンレス製、マウンティングプレートを含む。

    More

+
[X] 閉じる

Required