IT ラックシステム

  • VX IT
    VX IT

    すべてのネットワークおよびサーバーアプリケーションのためのソリューション。ネットワーク分岐キャビネットであっても、エッジ、コロケーションやハイパースケールデータセンターのサーバーラックであっても、新しい VX IT は、最新の IT インフラストラクチャーのすべての要件に理想的なプラットフォームです。新しい VX ITは、顧客志向のコンフィギュレーターを使用して、個別の要件を満たすソリューションに簡単かつ迅速に導く、モジュール式のコンセプトをベースとしています。

    More

  • TS IT
    TS IT

    このプラットフォームは、現代的なネットワークラックあるいはサーバーラックが必要とするすべての要求を満たしています。工具不要の内部実装、最大限の耐荷重そして構造化されたケーブルマネジメントは、フロア分岐ボックスとして、あるいは、データセンターでのあらゆる用途に対応できます。あらゆる空調コンセプトに適切な装備:高性能サーバーアプリケーション用には、開口部のない透視ドア仕様を冷媒あるいは水を使用する LCP 冷却装置と使用して、あるいはまた、ルームエアコンが使用されている場合は、通気型ドア仕様が最適です。

    More

  • ケーブルアレンジ ハウジング TS IT用
    ケーブルアレンジ ハウジング TS IT用

    ケーブルの配線、固定や保管、あるいは、エンクロージャーと連結した LCP の数的不均衡を調整するための空ハウジングとして使用します。

    More

  • TE 8000
    TE 8000

    TE 8000 を使用することにより、様々な要求事項を満たす柔軟性に富むプラットフォームが提供されます。分解可能キャビネットのフレームレス構造は、機器設置中、実装機器への作業あるいは後の改造時に、19インチ機器取り付け面への無理のないアクセスを可能にします。

    More

  • ディストリビューションラック
    ディストリビューションラック

    組み立てと取り付けの際のすべての方向からの最適なアクセスと、開放的な構造によるスムーズな空気の流れを保証するための配電器用ラック。

    More

+
[X] 閉じる

Required