クーリングユニット
-
ウォール型クーリングユニット
ドアやパネル類への表面取り付けあるいは全埋め込み取り付け、どの取り付け用カットアウトも標準化されています。電気式凝縮水蒸発器を内蔵 (0.3 kW 以上)。冷却能力 0.3 kW ~ 5.8 kW。0.3 kW 以上は、エネルギー効率の高い Blue e+ テクノロジー製品もご用意できます。保護等級:IP54 / IP55 / IP56、UL タイプ 3R/4、12 および NEMA 4X。ウォール型クーリングユニットに関しては、ケミカル仕様やアウトドア仕様の製品もご用意できます。
-
ルーフ型クーリングユニット
ルーフ型設置により、ドアあるいはサイドパネル、また避難経路も空いたままです。電気式凝縮水蒸発器。冷却能力 0.55 kW ~ 4 kW。出力クラス (冷却能力) 1.3 kW の、エネルギー効率の高い Blue e+ テクノロジー製品もご用意できます。
-
温度管理モジュールコンセプト
冷却ユニットはエンクロージャードアに組み込まれているので、エンクロージャー全体のデザインに完璧にマッチします。稼働中であっても、機械加工を施すことなく、既存のドアと簡単に交換できます。冷却能力 1.5 kW ~ 2.5 kW。
-
サーモエレクトリック クーラー 総冷却能力/加熱能力 80 W
ペルチェ方式の高性能で軽量の空調ユニットは、操作用ハウジングや小型キャビネットのエネルギー効率の高い空調を保証します。冷却能力/熱出力 80/80 W