最大 160 A、極数 3、機器類は、はめ込むだけで固定され工具不要、全面的な接触保護。
More
250 Aまで、中心の間隔:40 mm、3極、スペースを節約できる、前からの装着方式、ホルダーはトップマウント可能、周囲に接触保護。
1600 Aまで、中心の間隔:60 mm、3極と4極、周囲に接触保護、世界のすべての市場向け。
630 Aまでの、IECまたはULのアプリケーション用の、革新的な保護コンポーネント。
バスバーホルダー 1極 /2極、E-Cu 製バスバー、銅フレックスバー、接続技術 (ケーブル接続クランプおよびプレートクランプ、接続ブロックおよびシステムカバー)